等电位连接

提示

对于采用空心轴结构的减速电机来说,无论强制要求的地线接头如何,都可能需要额外的高频等电位连接。高频率电流(例如通过变频器)在这种结构(空心轴)的驱动装置中传达到设备结构的效果不理想。

因此,为了减少和/或避免EMC干扰,除了必需的地线接头,推荐使用高频等电位连接。这尤其适用于可选的集成型信号电子设备,例如:编码器、“MOVILINK DDI”从站等。可以通过以下替代措施实现等电位联结:

  • 电机导线 [2] 中的双面屏蔽。
  • 通过≥ 6 mm²的高柔性细芯PE导线或通过接地带(高频绞合线)[3] 实现符合EMC准则的等电位连接。接触点必须具有导电性(未涂漆)。

[1]

通过空心轴的机械安装不能构成驱动装置与安装板之间的平整导电连接。

[2]

电机导线

[3]

接地带(高频绞合线)

提示

关于分散式变频器和驱动装置的等电位连接的详细提示,参见SEW-EURODRIVE手册的“驱动技术中的EMC – 实践中符合EMC准则的安装” > “分散式组件的等电位连接”一章。