Caractéristiques techniques capteur de température PK (Pt1000)
Le capteur de température PK (Pt1000) mesure en permanence la température du moteur.
Type | PK (Pt1000) |
|---|---|
Résistance totale à 20 – 25 °C | 1050 Ω < R < 1150 Ω |
Courant de contrôle | < 3 mA |
Informations complémentaires