Tension système : 400 V, mode de branchement du moteur : ☆
|
Moteur | JMot | nN | nmax | Lim. | UN | M0 | I0 | Up0 à froid | Up0 à froid | KT | R1 | L1 | Nb. pôles mot. | fN | eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgm2 × 10-4 | min-1 | min-1 | °C | V | Nm | A | V/ | V/ | Nm/A | Ω | mH | Hz | % | ||
MGF..1-DSM-C | 1.38 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 2.1 | 1.11 | 141 | 282 | 1.89 | 14.7 | 31.8 | 8 | 133.3 | 82.4 ≙ IE5 |
MGF..2-DSM-C | 7.64 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 4.5 | 1.93 | 155 | 310 | 2.33 | 4.86 | 17.4 | 8 | 133.3 | 88.7 ≙ IE5 |
MGF..4-DSM-C | 23.30 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 10 | 3.94 | 168 | 336 | 2.54 | 1.03 | 12.7 | 8 | 133.3 | 93.0 ≙ IE5 |
MGF..4-DSM-C/XT | 30.4 | 2000 | 2000 | 150 | 400 | 14.3 | 5.2 | 181 | 362 | 2.75 | 0.796 | 10.3 | 8 | 133.3 | 93.7 ≙ IE5 |
JMot | Moment d'inertie des masses du moteur |
nN | Vitesse nominale |
nmax | Vitesse admissible maximale |
Lim. PK | Température moteur admissible maximale mesurée sur PK |
UN | Tension nominale |
M0 | Couple à l'arrêt (couple permanent thermique à petites vitesses) |
I0 | Courant à l'arrêt |
Up0 à froid | Tension devant être fournie par le variateur pour obtenir la vitesse nominale indiquée |
KT | Constante de couple |
R1 | Résistance entre phase de raccordement et point étoile |
L1 | Inductance entre phase de raccordement et point étoile |
fN | Fréquence à vitesse nominale |
eff | Rendement du moteur |