系统电压:400 V,电机的连接方式:☆

电机

J电机

n额定转速

n最大转速

PK
限制

U额定电压

M持续静止扭矩

I持续静止电流

Up0 冷

Up0 冷

k扭矩常数

R1

L1

极数

电机

f电源频率

有效

kgm2 × 10-4

min-1

min-1

°C

V

Nm

A

V/
1000 min-1

V/
2000 min-1

Nm/A

Ω

mH

Hz

%

MGF..1-DSM-C

1.38

2000

2000

150

400

2.1

1.11

141

282

1.89

14.7

31.8

8

133.3

82.4

≙ IE5

MGF..2-DSM-C

7.64

2000

2000

150

400

4.5

1.93

155

310

2.33

4.86

17.4

8

133.3

88.7

≙ IE5

MGF..4-DSM-C

23.30

2000

2000

150

400

10

3.94

168

336

2.54

1.03

12.7

8

133.3

93.0

≙ IE5

MGF..4-DSM-C/XT

30.4

2000

2000

150

400

14.3

5.2

181

362

2.75

0,796

10.3

8

133.3

93.7

≙ IE5

J电机

电机的惯性矩

n额定

额定转速

n最大

最大允许转速

PK限制

在PK上测量的最大允许电机温度

U额定

额定电压

M0

静止力矩(低转速时的热持续扭矩)

I0

静态电流

Up0冷

同步电动势

k扭矩

扭矩常数

R1

连接相线和星形连接交汇点之间的电阻

L1

连接相线和星形连接交汇点之间的电感

f额定

额定转速时的频率

有效

电机效率