Transport

À réception du matériel, vérifier s'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur. Si le produit ou l'emballage est endommagé, ne pas monter, installer, raccorder et mettre en service le produit. En cas d'endommagements de l'emballage, il n'est pas exclu que le produit soit lui aussi endommagé.

Lors du transport, respecter les instructions suivantes.

  • S'assurer que l'appareil ne subit aucun choc mécanique.
  • Il est interdit d'ajouter des charges supplémentaires.

Si nécessaire, utiliser des appareils de manutention adaptés, suffisamment solides.

Tenir compte des remarques concernant les conditions climatiques du chapitre "Caractéristiques techniques" du manuel produit correspondant.

L'illustration suivante montre l'emplacement de l'anse de suspension.

Avant de raccorder le câble PE, démonter l'anse de suspension, voir le chapitre Remarques concernant le raccordement à la terre.

Conserver l'anse de suspension en vue d'interventions de service, voir le chapitre "Service" > Remplacement d'appareil.