Défauts mécaniques sur l'entraînement
Le tableau suivant présente le diagnostic des défauts possibles au niveau de l'entraînement mécanique.
Défaut | Cause possible | Action |
|---|---|---|
Bruits de fonctionnement inhabituels et réguliers | Bruits de broutement : roulements endommagés | Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. |
Bruits de fonctionnement inhabituels et réguliers | Claquements : irrégularités au niveau de la denture | Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. |
Bruits de fonctionnement inhabituels et irréguliers | Corps étrangers dans l'huile | Arrêter l'entraînement, contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. |
Fuite d'huile au niveau du couvercle du réducteur | Le joint du couvercle réducteur n'est plus étanche. | Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. |
Fuite d'huile au niveau de l'embase de raccordement | Joint interne défectueux | Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. |
Fuite d'huile au niveau de la bague d'étanchéité | Bague d'étanchéité défectueuse La présence d'huile et/ou de graisse (suintement) au niveau de la bague d'étanchéité est à considérer comme normale pendant la phase de rodage (24 h de fonctionnement) | Remplacer la bague d'étanchéité. |
Fuite d'huile au niveau de la bague d'étanchéité | Trop d'huile La présence d'huile et/ou de graisse (suintement) au niveau de la bague d'étanchéité est à considérer comme normale pendant la phase de rodage (24 h de fonctionnement) | Rectifier la quantité d'huile. |
Fuite d'huile au niveau de la bague d'étanchéité | Entraînement monté dans la mauvaise position ou évent mal positionné La présence d'huile et/ou de graisse (suintement) au niveau de la bague d'étanchéité est à considérer comme normale pendant la phase de rodage (24 h de fonctionnement) | Monter l'évent correctement. |
L'arbre de sortie reste immobile alors que le moteur tourne. | Liaison arbre - moyeu interrompue dans le réducteur | Renvoyer l'unité d'entraînement pour réparation. |
L'unité d'entraînement ne démarre pas. | Alimentation coupée | Vérifier et corriger les raccordements. |
L'unité d'entraînement ne démarre pas. | Fusible grillé | Remplacer le fusible. |
L'unité d'entraînement ne démarre pas. | Le contacteur a coupé l'alimentation. | Vérifier et, si nécessaire, corriger le réglage du relais. |
L'unité d'entraînement ne démarre pas. | Variateur de vitesse défectueux, en surcharge, mal raccordé ou mal réglé | Contrôler le variateur de vitesse et le câblage. |
Mauvais sens de rotation | Mauvaise polarité de la consigne | Contrôler le variateur de vitesse et les consignes. |
L'unité d'entraînement ronfle et absorbe beaucoup de courant. | Entraînement bloqué | Contrôler l'entraînement. |
L'unité d'entraînement ronfle et absorbe beaucoup de courant. | Variateur de vitesse mal paramétré | Contrôler variateur de vitesse. |
Unité d'entraînement trop chaude (mesure de température nettement supérieure à 100 °C) | Surcharge | Faire une mesure de puissance ; si nécessaire, installer une unité d'entraînement plus grande ou réduire la charge, contrôler le profil de mouvement. |
Unité d'entraînement trop chaude (mesure de température nettement supérieure à 100 °C) | Température ambiante trop élevée | Respecter la plage de température admissible. |
Unité d'entraînement trop chaude (mesure de température nettement supérieure à 100 °C) | Ventilation insuffisante | Dégager les couloirs de ventilation. |
Unité d'entraînement trop chaude (mesure de température nettement supérieure à 100 °C) | Dépassement du facteur de service (S1 à S10, EN 60034-1), par exemple à cause d'un couple efficace trop élevé | Adapter le mode d'exploitation aux conditions prescrites ; au besoin, faire appel à un spécialiste pour la détermination de l'entraînement. |
Unité d'entraînement trop chaude (mesure de température nettement supérieure à 100 °C) | Variateur de vitesse non optimisé | Contrôler le variateur de vitesse. |