Possibilités de montage
L'illustration suivante montre les possibilités de montage du bras de couple.

[1] | Longueur d'axe du bras de couple |
[2] | Diamètre du perçage de fixation |
[3] | Épaisseur du bras de couple |
[4] | Maintenir la douille des deux côtés. |
Le tableau suivant indique les couples de serrage nécessaires.
Entraînement | Bras de couple | Couple de serrage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | [1] | [3] | [2] | Vis [A] | Vis [B] | |||
MGF.T1-..-C | 23010495 Ce bras de couple est autorisé pour les exécutions pour zones humides. | 110 mm | 5 mm | 11 mm | M8 | 27 Nm | M10 | 20 Nm |
MGF.T1-..-C | 23010371 | 120 mm | 5 mm | 11 mm | M8 | 27 Nm | M10 | 20 Nm |
MGF.T2-..-C | 24850497 | 130 mm | 6 mm | 13 mm | M10 | 48 Nm | M12 | 20 Nm |
MGF.T2-..-C | 24850357 | 160 mm | 10 mm | 13 mm | M10 | 48 Nm | M12 | 20 Nm |
MGF.T4-..-C | 24849405 | 160 mm | 10 mm | 13 mm | M12 | 70 Nm | M12 | 20 Nm |