Remplacement de l'unité d'entraînement
Remplacer l'unité d'entraînement comme suit.
- Tenir compte des consignes de sécurité.
- Monter l'œillet de suspension sur l'unité d'entraînement, voir le chapitre "Service" > Remplacement d'appareil" > Montage de l'œillet de suspension.
- Démonter l'unité d'entraînement. Respecter également les instructions de démontage indiquées au chapitre Installation mécanique.
- Comparer les caractéristiques des plaques signalétiques de l'ancienne unité d'entraînement avec celles des plaques signalétiques de la nouvelle unité d'entraînement.
- Monter l'unité d'entraînement. Voir à ce sujet le chapitre Installation mécanique.
- Démonter l'anse de suspension de la nouvelle unité d'entraînement. Conserver l'anse de suspension pour les interventions de service ultérieures.
- Procéder à l'installation selon les indications du chapitre Installation électrique.
- Respecter les instructions du chapitre "Mise en service" > Prérequis pour la mise en service.
- Placer le couvercle sur l'embase de raccordement et le visser.
- Alimenter l'entraînement en tension.
- Vérifier le fonctionnement de la nouvelle unité d'entraînement.
REMARQUE