更换驱动装置

按如下步骤更换驱动装置:

  1. 请注意安全提示!
  2. 将吊环装配在驱动装置上,参见章节“服务” > “设备更换” > 装配吊环。
  3. 拆卸驱动装置。在此请注意机械安装一章中的拆卸提示。
  4. 对比拆下的驱动装置铭牌上的数据和新驱动装置铭牌上的数据是否一致。
  5. 提示

    只能用具有相同特性的驱动装置进行更换。
  6. 安装驱动装置。请参考机械安装一章。
  7. 拆卸新驱动装置的吊环。妥善保管吊环,以便执行其他维修作业。
  8. 请根据电气安装一章进行安装。
  9. 请遵守章节“调试” > 调试的前提条件中的提示。
  10. 将盖板装到接线盒上,并拧紧螺栓。
  11. 接通驱动装置的电源。
  12. 检查新驱动装置的功能。