Marquages
Le tableau suivant décrit, à titre d'exemple, les marquages figurant sur la plaque signalétique.
| Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes.
|
| Ce produit est recyclé conformément à la directive DEEE 2012/19/UE. |
| Le marquage cUR certifie que l'homologation UL a été délivrée pour ces composants. |
| Le marquage UKCA atteste de la conformité avec les directives britanniques suivantesLes homologations optionnelles UKCA (Grande-Bretagne) et NM (Maroc) s'excluent mutuellement.
|
| Le marquage EAC atteste de la conformité avec les exigences du règlement technique de l'union douanière (Union économique eurasienne) entre l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie. |
| Marquage UA.TR attestant de la conformité avec les exigences du règlement technique en vigueur en Ukraine |