标志

下表示例性地介绍了铭牌上的标志。

CE标志表示符合以下欧洲标准:

  • 低压准则2014/35/EU对于具有安全功能的产品,将满足低压指令的要求改为满足机械准则的要求。
  • EMC准则2014/30/EU
  • 机械准则2006/42/EC
  • 准则2011/65/EU限制了电气与电子设备中特定有害物质的使用
  • 生态设计法规2019/1781

本产品需根据WEEE指令2012/19/EU进行废弃处理。

cUR标志表示得到了UL认证的认可。

UKCA标志表明符合以下英国指令可选择的UKCA(英国)和NM(摩洛哥)许可相斥。:

  • 低电压指令S. I. 2016/1101
  • EMC S. I. 2016/1091
  • 机械指令S. I. 2008/1597
  • 准则S. I. 2012/3032限制了电气与电子设备中特定有害物质的使用
  • 生态设计指令S. I. 2019/539

EAC标志表示符合亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国和俄罗斯(欧亚经济联盟)关税同盟的技术条例要求。

UA.TR标志表示符合乌克兰的国家技术规章。