Identificaciones

La siguiente tabla describe las identificaciones de la placa de características a modo de ejemplo.

El marcado CE declara la conformidad con las siguientes directivas europeas:

  • Directiva de baja tensión 2014/35/UEPara los productos con seguridad funcional, los requisitos de la Directiva de baja tensión se cumplen con la Directiva sobre máquinas.
  • Directiva CEM 2014/30/UE
  • Directiva sobre máquinas 2006/42/CE
  • Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
  • Reglamento de Diseño Ecológico UE 2019/1781

La eliminación de este producto se lleva a cabo conforme a la Directiva WEEE 2012/19/UE.

El marcado cUR declara el otorgamiento de la aprobación UL para este componente.

El marcado UKCA declara la conformidad con las siguientes directivas británicasLas homologaciones elegibles UKCA (Gran Bretaña) y NM (Marruecos) se excluyen mutuamente.:

  • Directiva de baja tensión S. I. 2016/1101
  • CEM S. I. 2016/1091
  • Seguridad de máquinas S. I. 2008/1597
  • Directiva S. I. 2012/3032 para limitar el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
  • Directiva de diseño ecológico S. I. 2019/539

El marcado EAC declara el cumplimiento de los requerimientos del reglamento técnico de la Unión Aduanera (Unión Económica Euroasiática) Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, República Kirguisa y Rusia.

El marcado UA.TR declara el cumplimiento de la normativa técnica del país Ucrania.