Designación de modelo de la unidad de conexión

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de conexión:

CB

Serie de la unidad

CB = Placa de conexiones

(motor sin electrónica)

I

Versión de hardware

I = Versión de hardware para MOVIGEAR® classic

0

Dimensiones de brida tamaño tapa

0 = Adecuado para:

  • MOVIGEAR® MGF..1-..-C

1 = Adecuado para:

  • MOVIGEAR® MGF..2-..-C
  • MOVIGEAR® MGF..4-..-C
  • MOVIGEAR® MGF..4-..-C/XT

X

Configuración de conexión de bus de campo

X = Sin conexión de bus de campo

–

DSM

Variante de comunicación

DSM = Unidad de accionamiento sin electrónica

–

5

Tensión de alimentación

5 = 500 V CA

X

Variante CEM

X = Sin supresión de interferencias

3

Tipo de conexión

3 = Trifásica

–

C

Versión

/

 

DI

Opción

DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI)

CO = Interfaz digital (MOVILINK® DDI) mediante elemento coaxial