Typenbezeichnung Anschlusseinheit

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Anschlusseinheit:

CB

Produktfamilie

CB = Anschlussplatine

(Motor ohne Elektronik)

I

Hardware-Ausführung

I = Hardwareausführung für MOVIGEAR® classic

0

Flanschmaße Baugröße Deckel

0 = Passend für:

  • MOVIGEAR® MGF..1-..-C

1 = Passend für:

  • MOVIGEAR® MGF..2-..-C
  • MOVIGEAR® MGF..4-..-C
  • MOVIGEAR® MGF..4-..-C/XT

X

Feldbus-Anschlusskonfiguration

X = Ohne Feldbusanschluss

–

DSM

Kommunikationsvariante

DSM = Antriebseinheit ohne Elektronik

–

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 500 V

X

EMV-Variante

X = ohne Grundentstörung

3

Anschlussart

3 = 3-phasig

–

C

Version

/

 

DI

Option

DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI)

CO = Digital Interface (MOVILINK® DDI) über koaxiales Element