Denominação do tipo da unidade de conexão

A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de conexão:

CB

Linha de produtos

CB = placa de conexão

(Motor sem sistema eletrônico)

I

Versão Hardware

I = versão de hardware para MOVIGEAR® classic

0

Dimensões do flange, tamanho da tampa

0 = adequado para:

  • MOVIGEAR® MGF..1-..-C

1 = adequado para:

  • MOVIGEAR® MGF..2-..-C
  • MOVIGEAR® MGF..4-..-C
  • MOVIGEAR® MGF..4-..-C/XT

X

Configuração de conexão fieldbus

X = Sem conexão fieldbus

–

DSM

Variante de comunicação

DSM = unidade de acionamento sem sistema eletrônico

–

5

Tensão de alimentação

5 = 500 VCA

X

Variante EMC

X = sem supressão de interferência

3

Tipo de conexão

3 = trifásica

–

C

Versão

/

 

DI

Opcional

DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI)

CO = Digital Interface (MOVILINK® DDI) através de elemento coaxial