Caractéristiques techniques
Informations complémentaires
- Moteur avec point de fonctionnement 400 V/50 Hz ou 400 V/100 Hz
- Moteur avec point de fonctionnement 460 V/60 Hz
- Moteur avec point de fonctionnement 230 V/60 Hz
- Indications concernant le variateur de vitesse
- Caractéristiques électroniques
- Ports et services
- Interface série RS485 intégrée
- Interface de diagnostic
- Caractéristiques techniques – Sécurité fonctionnelle
- Caractéristiques techniques des accessoires et options
- Travail du frein, entrefer, couple de freinage du frein
- Combinaisons avec couples de freinage
- Combinaisons avec résistances de freinage internes
- Combinaisons avec résistances de freinage externes
- Combinaisons avec bobine de frein
- Fonctionnement 4Q avec résistance de freinage BW.. intégrée
- Fonctionnement 4Q pour moteurs avec frein mécanique
- Fonctionnement 4Q avec frein intégré et résistance de freinage externe
- Résistance et correspondance de la bobine de frein
- Cotes