Combinaisons avec couples de freinage

Type
de moteur

Type de frein

Étagement couple de freinage [Nm]

DR.71

BE03

[0,9]

1.3

1.7

2.1

2.7

3.4

 

BE05

1.8

2.5

3.5

5.0

BE1

5.0

7.0

10

DR.80

BE05

1.8

2.5

3.5

5.0

BE1

5.0

7.0

10

BE2

7.0

10

14

20

DR.90

BE1

5.0

7.0

10

BE2

7.0

10

14

20

BE5

20

28

40

55

DR.100

BE2

7.0

10

14

20

BE5

20

28

40

55

DR.112

BE5

28

40

55

BE11

40

55

80

110

DR.132

BE5

28

40

55

BE11

40

55

80

110

Tension de frein par défaut

Type de MOVIMOT®

Tension de frein par défaut

MOVIMOT® MM..D-503, taille 1

(MM03.. à MM15..)

230 V

MOVIMOT® MM..D-503, taille 2

(MM22.. à MM40..)

120 V

MOVIMOT® MM..D-233  En combinaison avec un MOVIMOT® MM..D-233, seuls les freins avec tension nominale de 120 V sont admissibles., tailles 1 et 2

(MM03.. à MM40..)