Asignación del par de frenado

Tipo de
motor

Tipo de freno

Graduación de los pares de frenado [Nm]

DR.71

BE03

0.9

1.3

1.7

2.1

2.7

3.4

 

BE05

1.8

2.5

3.5

5.0

BE1

5.0

7.0

10

DR.80

BE05

1.8

2.5

3.5

5.0

BE1

5.0

7.0

10

BE2

7.0

10

14

20

DR.90

BE1

5.0

7.0

10

BE2

7.0

10

14

20

BE5

20

28

40

55

DR.100

BE2

7.0

10

14

20

BE5

20

28

40

55

DR.112

BE5

28

40

55

BE11

40

55

80

110

DR.132

BE5

28

40

55

BE11

40

55

80

110

Tensión del freno preferente

Tipo de MOVIMOT®

Tensión del freno preferente

MOVIMOT® MM..D-503, tamaño 1

(MM03.. a MM15..)

230 V

MOVIMOT® MM..D-503, tamaño 2

(MM22.. a MM40..)

120 V

MOVIMOT® MM..D-233 En combinación con MOVIMOT® MM..D-233, solo son admisibles frenos con una tensión nominal de 120 V., tamaños 1 y 2

(MM03.. a MM40..)