¿Cómo podemos ayudarle?
Temas importantes
Datos técnicos
Planificación de proyecto de seguridad funcional
Estructura de la unidad
Instalación mecánica
Instalación eléctrica
- Recomendación para la mejora de la puesta a tierra (CEM), puesta a tierra AF
- Conexión accionamiento MOVIMOT®
- Instalación eléctrica – Seguridad funcional
- Conectores enchufables MOVIMOT®
- Conexión entre MOVIMOT® y el motor en montaje cercano al motor
- Conexión opciones MOVIMOT®
- Conexión maestro de bus RS485
- Conexión PC/portátil