Directorio de parámetros
N.° | Índice dec. | Subíndice dec. | Nombre | MOVITOOLS® | Escalado |
|---|---|---|---|---|---|
0__ | Valores de indicación | ||||
00_ | Valores de proceso | ||||
000 | 8318 | 0 | Velocidad (con signo) | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
002 | 8319 | 0 | Frecuencia (con signo) | [Hz] | 1 dígito = 0.001 Hz |
004 | 8321 | 0 | Corriente de salida (valor) | [%IN] | 1 dígito = 0.001 % IN |
005 | 8322 | 0 | Corriente activa (con signo) | [%IN] | 1 dígito = 0.001 % IN |
006 | 8323 | 0 | Utilización del motor | [%] | 1 dígito = 0.001 % |
008 | 8325 | 0 | Tensión del circuito intermedio | [V] | 1 dígito = 0.001 V |
009 | 8326 | 0 | Corriente de salida | [A] | 1 dígito = 0.001 A |
01_ | Indicadores de estado | ||||
010 | 8310 | 0 | Estado del variador | [Texto] | |
011 | 8310 | 0 | Estado de funcionamiento | [Texto] | |
012 | 8310 | 0 | Estado de fallo | [Texto] | |
013 | 10095 | 1 | Modo de puesta en marcha | [Texto] | |
014 | 8327 | 0 | Temperatura del disipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C |
015 | 8328 | 0 | Horas de conexión | [h] | 1 dígito = 1 min |
016 | 8329 | 0 | Tiempo habilitado | [h] | 1 dígito = 1 min |
017 | 10087 | 135 | Posición de los interruptores DIP S1, S2 | [Campo de bits] | |
018 | 10096 | 27 | Posición del interruptor f2 | 0,1,2, – 10 | |
019 | 10096 | 29 | Posición del interruptor t1 | 0,1,2, – 10 | |
02_ | Consignas analógicas | ||||
020 | 10096 | 28 | Posición del potenciómetro de consigna f1 | 0 – 10 | 1 dígito = 0.001 |
03_ | Entradas binarias | ||||
031 | 8334 bit 1 | 0 | Posición de entrada binaria X6:11,12 | [Campo de bits] | |
8335 | 0 | Asignación de entrada binaria X6:11,12 | Dcha./Parar (ajuste de fábrica) | ||
032 | 8334 bit 2 | 0 | Posición de entrada binaria X6:9,10 | [Campo de bits] | |
8336 | 0 | Asignación de entrada binaria X6:9,10 | Izda./Parar (ajuste de fábrica) | ||
033 | 8334 bit 3 | 0 | Posición de entrada binaria X6:7,8 | [Campo de bits] | |
8337 | 0 | Asignación de entrada binaria X6:7,8 | Cambio de consigna (ajuste de fábrica) | ||
05_ | Salidas binarias | ||||
050 | 8349 bit 0 | 0 | Posición de relé de señal K1 | [Campo de bits] | |
8350 | 0 | Asignación de relé de señal K1 | Disposición de funcionamiento (ajuste de fábrica) | ||
051 | 8349 bit 1 | 0 | Posición de salida X10 | [Campo de bits] | |
8351 | 0 | Asignación de salida X10 | Freno desbloqueado | ||
07_ | Datos de la unidad | ||||
070 | 8301 | 0 | Tipo de unidad | [Texto] | |
071 | 8361 | 0 | Corriente nominal de salida | [A] | 1 dígito = 0.001 A |
072 | 10461 | 3 | Opción Ranura DIM | [Texto] | |
072 | 10461 | 1 | Opción Registro de datos DIM | [Texto] | |
072 | 10461 | 2 | Opción Versión de registro de datos DIM | [Texto] | |
076 | 8300 | 0 | Firmware de unidad básica | [Ref. de pieza y versión] | |
100 | 10096 | 33 | Fuente de consigna de control | (Valor de indicación) | |
102 | 10096 | 30 | Desactivación de los elementos de control mecánicos | (Valor de indicación) | |
700 | 8574 | 0 | Modo de funcionamiento | [Texto] | |
08_ | Memoria de fallos | ||||
080 | Fallo t-0 | Información del histórico de fallos ocurridos en el momento t-0 | |||
8366 | 0 | Código de fallo | Código de fallo | ||
9304 | 0 | Subcódigo de fallo | |||
8883 | 0 | Fallo interno | |||
8371 | 0 | Estado de entradas binarias | [Campo de bits, bit 0, bit 1, bit 2] | ||
8381 | 0 | Estado de salidas binarias K1, X10 | [Campo de bits, bit 0, bit 1] | ||
8391 | 0 | Estado del variador | [Texto] | ||
8396 | 0 | Temperatura del disipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C | |
8401 | 0 | Velocidad | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 | |
8406 | 0 | Corriente de salida | [% IN] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8411 | 0 | Corriente activa | [% IN] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8416 | 0 | Ratio de utilización de la unidad | [% IN] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8421 | 0 | Tensión del circuito intermedio | [V] | 1 dígito = 0.001 V | |
8426 | 0 | Horas de conexión | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
8431 | 0 | Tiempo habilitado | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
081 | Fallo t-1 | Información del histórico de fallos ocurridos en el momento t-1 | |||
8367 | 0 | Código de fallo | Código de fallo | ||
9305 | 0 | Subcódigo de fallo | |||
8884 | 0 | Fallo interno | |||
8372 | 0 | Estado de entradas binarias | [Campo de bits, bit 0, bit 1, bit 2] | ||
8382 | 0 | Estado de salidas binarias K1, X10 | [Campo de bits, bit 0, bit 1] | ||
8392 | 0 | Estado del variador | [Texto] | ||
8397 | 0 | Temperatura del disipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C | |
8402 | 0 | Velocidad | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 | |
8407 | 0 | Corriente de salida | [%IN] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8412 | 0 | Corriente activa | [%IN] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8417 | 0 | Ratio de utilización de la unidad | [%] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8422 | 0 | Tensión del circuito intermedio | [V] | 1 dígito = 0.001 V | |
8427 | 0 | Horas de conexión | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
8432 | 0 | Tiempo habilitado | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
082 | Fallo t-2 | Información del histórico de fallos ocurridos en el momento t-2 | |||
8368 | 0 | Código de fallo | Código de fallo | ||
9306 | 0 | Subcódigo de fallo | |||
8885 | 0 | Fallo interno | |||
8373 | 0 | Estado de entradas binarias | [Campo de bits, bit 0, bit 1, bit 2] | ||
8383 | 0 | Estado de salidas binarias K1, X10 | [Campo de bits, bit 0, bit 1] | ||
8393 | 0 | Estado del variador | [Texto] | ||
8398 | 0 | Temperatura del disipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C | |
8403 | 0 | Velocidad | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 | |
8408 | 0 | Corriente de salida | [%IN] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8413 | 0 | Corriente activa | [%IN] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8418 | 0 | Ratio de utilización de la unidad | [%] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8423 | 0 | Tensión del circuito intermedio | [V] | 1 dígito = 0.001 V | |
8428 | 0 | Horas de conexión | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
8433 | 0 | Tiempo habilitado | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
083 | Fallo t-3 | Información del histórico de fallos ocurridos en el momento t-3 | |||
8369 | 0 | Código de fallo | Código de fallo | ||
9307 | 0 | Subcódigo de fallo | |||
8886 | 0 | Fallo interno | |||
8374 | 0 | Estado de entradas binarias | [Campo de bits, bit 0, bit 1, bit 2] | ||
8384 | 0 | Estado de salidas binarias K1, X10 | [Campo de bits, bit 0, bit 1] | ||
8394 | 0 | Estado del variador | [Texto] | ||
8399 | 0 | Temperatura del disipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C | |
8404 | 0 | Velocidad | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 | |
8409 | 0 | Corriente de salida | [%IN] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8414 | 0 | Corriente activa | [%IN] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8419 | 0 | Ratio de utilización de la unidad | [%] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8424 | 0 | Tensión del circuito intermedio | [V] | 1 dígito = 0.001 V | |
8429 | 0 | Horas de conexión | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
8434 | 0 | Tiempo habilitado | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
084 | Fallo t-4 | Información del histórico de fallos ocurridos en el momento t-4 | |||
8370 | 0 | Código de fallo | Código de fallo | ||
9308 | 0 | Subcódigo de fallo | |||
8887 | 0 | Fallo interno | |||
8375 | 0 | Estado de entradas binarias | [Campo de bits, bit 0, bit 1, bit 2] | ||
8385 | 0 | Estado de salidas binarias K1, X10 | [Campo de bits, bit 0, bit 1] | ||
8395 | 0 | Estado del variador | |||
8400 | 0 | Temperatura del disipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C | |
8405 | 0 | Velocidad | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 | |
8410 | 0 | Corriente de salida | [%IN] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8415 | 0 | Corriente activa | [%IN] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8420 | 0 | Ratio de utilización de la unidad | [%] | 1 dígito = 0.001 % IN | |
8425 | 0 | Tensión del circuito intermedio | [V] | 1 dígito = 0.001 V | |
8430 | 0 | Horas de conexión | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
8435 | 0 | Tiempo habilitado | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
09_ | Diagnóstico de bus | ||||
094 | 8455 | 0 | Consigna PO 1 | [hex] | |
095 | 8456 | 0 | Consigna PO 2 | [hex] | |
096 | 8457 | 0 | Consigna PO 3 | [hex] | |
097 | 8458 | 0 | Valor real PI 1 | [hex] | |
098 | 8459 | 0 | Valor real PI 2 | [hex] | |
099 | 8460 | 0 | Valor real PI 3 | [hex] | |
1__ | Consignas/integradores | ||||
10_ | Preselección de consigna | ||||
100 | 10096 | 33 | Fuente de consigna de control | 0: Binario 1: RS485 (Interruptor DIP S1/1 – S1/4) Al desactivar el dispositivo de ajuste (p. ej. interruptor) con ayuda del parámetro P102, el valor de inicialización del parámetro será igual al valor ajustado por última vez. | |
102 | 10096 | 30 | Desactivación de los elementos de control mecánicos | [Campo de bits] Por defecto: 0000 0000 0000 0000 | |
13_ | Rampas de velocidad | ||||
130 | 8807 | 0 | Rampa t11 acel. | 0.1 – 1 – 2000 [s] (Interruptor t1) Al desactivar el dispositivo de ajuste (p. ej. interruptor) con ayuda del parámetro P102, el valor de inicialización del parámetro será igual al valor ajustado por última vez. | 1 dígito = 0.001 s |
131 | 8808 | 0 | Rampa t11 decel. | 0.1 – 1 – 2000 [s] (Interruptor t1) Al desactivar el dispositivo de ajuste (p. ej. interruptor) con ayuda del parámetro P102, el valor de inicialización del parámetro será igual al valor ajustado por última vez. | 1 dígito = 0.001 s |
134 | 8474 | 0 | Rampa t12 acel. = decel. | 0.1 – 10 – 2000 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
135 | 8475 | 0 | Rampa en S t12 | 0: OFF 1: Grado 1 2: Grado 2 3: Grado 3 | |
136 | 8476 | 0 | Rampa de parada t13 | 0.1 – 0.2 – 2000 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
16_ | Consignas | ||||
160 | 10096 | 35 | Consigna n_f1 | 0 – 1500 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
161 | 10096 | 36 | Consigna n_f2 | 0 – 150 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
17_ | Consignas fijas | ||||
170 | 8489 | 0 | Consigna fija n0 | -3600 – 150 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
171 | 8490 | 0 | Consigna fija n1 | -3600 – 750 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
172 | 8491 | 0 | Consigna fija n2 | -3600 – 1500 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
173 | 10096 | 31 | Consigna fija n3 | -3600 – 2500 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
3__ | Parámetros del motor | ||||
30_ | Limitaciones | ||||
300 | 8515 | 0 | Velocidad arranque/parada | 0 – 15 – 150 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
301 | 8516 | 0 | Velocidad mínima | 0 – 60 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
302 | 8517 | 0 | Velocidad máxima | 0 – 3000 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
303 | 8518 | 0 | Límite de corriente | 0 – 160 [% IN] | 1 dígito = 0.001 % IN |
32_ | Ajuste del motor | ||||
320 | 8523 | 0 | Ajuste automático | 0: OFF 1: ON | |
321 | 8524 | 0 | Boost | 0 – 100 [%] | 1 dígito = 0.001 % |
322 | 8525 | 0 | Ajuste IxR | 0 – 100 [%] | 1 dígito = 0.001 % |
323 | 8526 | 0 | Premagnetización | 0 – 2 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
324 | 8527 | 0 | Compensación de deslizamiento | 0 – 500 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
325 | 8834 | 0 | Amortiguación en vacío | 0: OFF 1: ON (interruptor DIP S1/8) Al desactivar el dispositivo de ajuste (p. ej. interruptor) con ayuda del parámetro P102, el valor de inicialización del parámetro será igual al valor ajustado por última vez. | |
34_ | Protección del motor | ||||
340 | 8533 | 0 | Protección del motor | 0: OFF 1: ON (interruptor DIP S1/5) Al desactivar el dispositivo de ajuste (p. ej. interruptor) con ayuda del parámetro P102, el valor de inicialización del parámetro será igual al valor ajustado por última vez. | |
341 | 8534 | 0 | Tipo de refrigeración | 0: Ventilación propia 1: Ventilación forzada | |
347 | 10096 | 32 | Longitud de cable del motor | 0 – 15 [m] | 1 dígito = 1 m |
348 | 9706 | 10 | Control de fallo de fase de salida | 0: OFF 1: ON | |
5__ | Funciones de control | ||||
50_ | Vigilancias de velocidad | ||||
500 | 8557 | 0 | Vigilancia de velocidad | 0: OFF 3: Motor/generador (Interruptor DIP S2/4) Al desactivar el dispositivo de ajuste (p. ej. interruptor) con ayuda del parámetro P102, el valor de inicialización del parámetro será igual al valor ajustado por última vez. | |
501 | 8558 | 0 | Tiempo de retardo | 0.1 – 1 – 10 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
52_ | Control de desconexión de red | ||||
522 | 8927 | 0 | Vigilancia del fallo de fase de red La desactivación de la vigilancia de fallos de fase de red puede causar daños en la unidad si las condiciones de funcionamiento no son las adecuadas. | 0: OFF 1: ON | |
523 | 10096 | 26 | Vigilancia de desconexión de red | 0: Funcionamiento en red de corriente trifásica 1: Funcionamiento con MOVITRANS® | |
590 | 10537 | 1 | Localización | 0: OFF 1: ON | |
6__ | Asignación de bornas | ||||
60_ | Entradas binarias | ||||
600 | 10096 | 34 | Configuración de bornas | 0: Cambio de consigna Izda./Parar - Dcha./Parar 1: Consigna fija 2 - Consigna fija 1 - Habilit./Parar 2: Cambio de consigna - /Fallo ext. - Habilit./Parar 5: Control priorizado de consigna fija | |
62_ | Salidas binarias | ||||
620 | 8350 | 0 | Salida de señalización K1 | 0: Sin función 2: Preparado 3: Etapa de salida ON 4: Campo de giro ON 5: Freno desbloqueado 6: Freno aplicado | |
7__ | Funciones de control | ||||
70_ | Modos de funcionamiento | ||||
700 | 8574 | 0 | Modo de funcionamiento | 0: VFC 2: VFC Elevador 3: VFC Frenado de CC 21: Curva característica V/f 22: U/f + Freno CC (Interruptor DIP S2/3) Al desactivar el dispositivo de ajuste (p. ej. interruptor) con ayuda del parámetro P102, el valor de inicialización del parámetro será igual al valor ajustado por última vez. | |
71_ | Corriente de parada | ||||
710 | 8576 | 0 | Corriente de parada | 0 – 50% IMot | 1 dígito = 0.001 % IMot |
72_ | Función de parada por consigna | ||||
720 | 8578 | 0 | Función de parada por consigna | 0: OFF 1: ON | |
721 | 8579 | 0 | Consigna de parada | 0 – 30 – 500 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
722 | 8580 | 0 | Offset de arranque | 0 – 30 – 500 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min–1 |
73_ | Función del freno | ||||
731 | 8749 | 0 | Tiempo de desbloqueo del freno | 0 – 2 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
732 | 8585 | 0 | Tiempo de activación del freno | 0 – 0.2 – 2 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
738 | 8893 | 0 | Activar desbloqueo del freno sin habilitación del accionamiento | 0: OFF 1: ON (Interruptor DIP S2/2) Al desactivar el dispositivo de ajuste (p. ej. interruptor) con ayuda del parámetro P102, el valor de inicialización del parámetro será igual al valor ajustado por última vez. | |
- | 10501 | 1 | Freno chopper | 0: OFF 1: ON 2: Nivel elevado (920 V ON, 870 V OFF) | |
77_ | Función de ahorro de energía | ||||
770 | 8925 | 0 | Función de ahorro de energía | 0: OFF 1: ON | |
8__ | Funciones de la unidad | ||||
80_ | Configuración | ||||
802 | 8594 | 0 | Ajuste de fábrica | 0: Sin ajuste de fábrica 2: Estado de entrega | |
803 | 8595 | 0 | Bloqueo de parámetros | 0: OFF 1: ON | |
805 | 10095 | 1 | Modo de puesta en marcha | 0: Easy 1: Expert | |
81_ | Comunicación en serie | ||||
810 | 8597 | 0 | Dirección RS485 | 0 – 31 (Interruptor DIP S1/1 S1/4) Al desactivar el dispositivo de ajuste (p. ej. interruptor) con ayuda del parámetro P102, el valor de inicialización del parámetro será igual al valor ajustado por última vez. | |
811 | 8598 | 0 | Dirección grupo RS485 | 100 – 131 (Interruptor DIP S1/1 – S1/4) Al desactivar el dispositivo de ajuste (p. ej. interruptor) con ayuda del parámetro P102, el valor de inicialización del parámetro será igual al valor ajustado por última vez. | |
812 | 8599 | 0 | Tiempo de desbordamiento RS485 | 0 – 1 – 650 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
83_ | Respuestas en caso de fallo | ||||
830 | 8609 | 0 | Fallo externo | 0: Sin respuesta 1: Indicación de fallo 2: Parada inmediata/fallo 4: Parada rápida/fallo 5: Parada inmediata/advertencia 7: Parada rápida/advertencia 11: Parada normal/advertencia 12: Parada normal/fallo | |
832 | 8611 | 0 | Fallo sobrecarga motor | 0: Sin respuesta 1: Indicación de fallo 2: Parada inmediata/fallo 4: Parada rápida/fallo 12: Parada normal/fallo | |
84_ | Respuesta de reseteo | ||||
840 | 8617 | 0 | Reseteo manual | 0: No 1: Sí | |
86_ | Modulación | ||||
860 | 8620 | 0 | Frecuencia PWM | 0: 4 kHz 1: 8 kHz 3: 16 kHz (interruptor DIP S1/7) Al desactivar el dispositivo de ajuste (p. ej. interruptor) con ayuda del parámetro P102, el valor de inicialización del parámetro será igual al valor ajustado por última vez. | |
87_ | Asignación de los datos de proceso | ||||
870 | 8304 | 0 | Descripción de consigna PO 1 | Palabra de control (solo indicación) | |
871 | 8305 | 0 | Descripción de consigna PO 2 | 1: Velocidad de consigna 11: Velocidad de consigna [%] | |
872 | 8306 | 0 | Descripción de consigna PO 3 | Rampa (solo indicación) | |
873 | 8307 | 0 | Descripción del valor real PI 1 | Palabra de estado 1 (solo indicación) | |
874 | 8308 | 0 | Descripción del valor real PI 2 | 1: Velocidad real 2: Corriente de salida 3: Corriente activa 8: Velocidad real [%] | |
875 | 8309 | 0 | Descripción del valor real PI 3 | Palabra de estado 2 (solo indicación) | |
876 | 8622 | 0 | Habilitar datos PO | 0: SÍ 1: NO | |