Puesta en marcha "Expert" con función de parámetros
AVISO

La puesta en marcha en el modo Expert solo se requiere si desea ajustar parámetros durante la puesta en marcha.
La puesta en marcha en el modo Expert solo es posible si:
- no está activada ninguna función especial (interruptores DIP S2/5 – S2/8 = "OFF"),
- está enchufado el módulo DIM
- y está activado el parámetro P805 Modo de puesta en marcha = "Modo Expert".
Información adicional