Puesta en marcha y ampliación de funciones mediante parámetros individuales
Usted puede ampliar la funcionalidad básica del accionamiento MOVIMOT® utilizando parámetros individuales.
AVISO

Esta puesta en marcha en el modo Expert solo es posible si:
- no está activada ninguna función adicional (interruptores DIP S2/5 – S2/8 = "OFF"),
- está enchufado el módulo DIM
- y está activado el parámetro P805 Modo de puesta en marcha = "Modo Expert".
- Ejecute la puesta en marcha "Easy".
- Véase capítulo Puesta en marcha "Easy"
- Conecte el PC/portátil o la consola de programación DBG al variador MOVIMOT®.
- Véase el capítulo Conexión de PC/portátil o el capítulo Conexión de la consola de programación DBG.
- Establezca la alimentación de 24 V del variador MOVIMOT®.
- Si utiliza el PC/portátil, inicie MOVITOOLS® MotionStudio e integre el variador MOVIMOT®.
- Véase el capítulo Integrar MOVIMOT® en MOVITOOLS® MotionStudio.
- Ajuste el parámetro P805 Modo de puesta en marcha a "Expert".
- Establezca qué parámetros desea cambiar.
- Compruebe si estos parámetros dependen de dispositivos de ajuste mecánicos.
- Véase el capítulo Integrar MOVIMOT® en MOVITOOLS® MotionStudio.
- Desactive los dispositivos de ajuste correspondientes adaptando el campo de selección codificado por bits del parámetro P102.
- Véase capítulo Parámetro 102
- Modifique los parámetros definidos.
- Encontrará información sobre la parametrización con la consola de programación DBG en el capítulo Modo de parámetros
- Compruebe la funcionalidad del accionamiento MOVIMOT®.
Optimice los parámetros si fuese preciso. - Desconecte el PC/portátil o la consola de programación DBG del variador MOVIMOT®.
- Enrosque de nuevo el tornillo de cierre del potenciómetro de consigna f1 con la junta.
Información adicional