调试(通过单个参数扩展设备功能)
您可以通过调整单个参数扩展MOVIMOT®驱动装置的基本功能。
提示

如要启用“高级”调试模式,必须满足下列条件:
- 没有启动附加功能(DIP开关S2/5 ~ S2/8 = “OFF”),
- 安装了DIM模块
- 参数P805调试模式 = “高级模式”。
- 在“Easy”模式下执行调试。
- 参见章节“简单”调试
- 将计算机/笔记本电脑或DBG操作面板与MOVIMOT®变频器连接起来。
- 参见计算机/笔记本电脑的连接或DBG操作面板的连接章节。
- 接通MOVIMOT®变频器24 V电压。
- 如使用计算机/笔记本电脑,请启动MOVITOOLS® MotionStudio,并在程序内建立MOVIMOT®变频器连接。
- 将参数P805调试模式设置成“高级”。
- 确定要修改的参数。
- 检查参数是否与机械操作元件有关。
- 通过调整参数P102二进制编码选项域关闭相关的操作元件。
- 参见参数102章节。
- 更改确定的参数。
- 有关通过DBG操作面板进行参数设置的说明参见参数模式章节。
- 检查MOVIMOT®驱动装置的功能。
如有需要,优化参数设置。 - 将计算机/笔记本电脑或DBG操作面板从MOVIMOT®上取下来。
- 请将设定值电位计的密封螺栓连同密封件一起拧回原位。
更多的信息