参数模式

菜单项“参数模式”用于检查和更改参数设置。

提示

如要更改参数,必须满足下列条件:
  • MOVIMOT®变频器内安装了Drive-Ident模块
  • 没有启动附加功能。

如要在参数模式内更改参数,请按照下面的步骤进行操作:

1.

按下按键启动上下文菜单。第二个菜单项为“参数模式”。

2.

用按键选定菜单项“参数模式”。

3.

按下按键启动“参数模式”。首先显示出参数P000“转速”。

用按键或选出主参数组0至 9。

4.

按下按键启动所需的主参数组。闪动的光标向右移动一位。

5.

用按键或选出所需的子参数组。闪动的光标位于子参数组的数字下。

6.

按下按键启动所需的子主参数组。闪动的光标向右移动一位。

7.

用按键或选择所需的参数。闪动的光标位于参数编码的第3个数字下。

8.

按下按键启动选定参数的设置模式。光标在参数值下。

9.

用按键或设定所需要的参数值。

10.

按下按键确认设置,用按键退出设置模式。闪动的光标重新位于参数编码的第3个数字下。

11.

用按键或选出另一个参数或按下按键重新回到子参数组菜单。

12.

用按键或选出另一个子参数组或者按下按键重新切换到主参数组菜单。

13.

按下按键返回上下文菜单。