Mode paramètres
Le mode "MODE PARAMЀTRES" permet contrôler et de modifier le réglage des paramètres.
Pour modifier des paramètres en mode paramètres, procéder comme suit.
1. | Appuyer sur la touche pour ouvrir le menu contextuel. Le menu "MODE PARAMЀTRES" se trouve sur la deuxième ligne. | | 
|
2. | Appuyer sur la touche pour sélectionner le menu "MODE PARAMЀTRES". | | 
|
3. | Appuyer sur la touche pour lancer le "MODE PARAMÈTRES". Le premier paramètre d'affichage P000 "VITESSE" apparaît.
Appuyer sur la touche ou la touche pour sélectionner les groupes de paramètres 0 à 9. | | 
|
4. | Dans le groupe de paramètres sélectionné, appuyer sur la touche pour activer la sélection du sous-groupe de paramètres. Le curseur clignotant se déplace d'une position vers la droite. | | 
|
5. | Appuyer sur la touche ou la touche pour sélectionner le sous-groupe de paramètres souhaité. Le curseur clignotant est placé sous le chiffre du sous-groupe de paramètres. | | 
|
6. | Dans le sous-groupe de paramètres sélectionné, appuyer sur la touche pour activer la sélection de paramètre. Le curseur clignotant se déplace d'une position vers la droite. | | 
|
7. | Appuyer sur la touche ou la touche pour sélectionner le paramètre souhaité. Le curseur clignotant se place sous le troisième chiffre du numéro du paramètre. | | 
|
8. | Appuyer sur la touche pour activer le mode réglage du paramètre sélectionné. Le curseur est placé sous la valeur de paramètre. | | 
|
9. | Régler la valeur de paramètre souhaitée à l'aide de la touche ou de la touche . | | 
|
10. | Confirmer le réglage avec la touche , puis quitter le mode réglage à l'aide de la touche . Le curseur clignotant se place à nouveau sous le troisième chiffre du numéro du paramètre. | | 
|
11. | Utiliser la touche ou la touche pour sélectionner un autre paramètre ou repasser dans le menu des sous-groupes de paramètres à l'aide de la touche . | | |
12. | Utiliser la touche ou la touche pour sélectionner un autre sous-groupe de paramètres ou repasser dans le menu des groupes de paramètres à l'aide de la touche . | | |
13. | Appuyer sur la touche pour revenir au menu contextuel. | | |