Modo parâmetros
No menu "MODO PARÂMETROS", é possível controlar e alterar o ajuste de parâmetros.
INFORMAÇÃO

Parâmetros só podem ser alterados se
- o conversor MOVIMOT® estiver encaixado no módulo de identificação do acionamento
- e se nenhuma função adicional estiver ativada.
Para alterar parâmetros no modo parâmetros, proceder da seguinte maneira:
1. | Ativar o menu de contexto com a tecla |
| |
2. | Utilizar a tecla |
| |
3. | Iniciar o "MODO PARÂMETROS" pressionando a tecla Usar a tecla |
| |
4. | Ativar a seleção do subgrupo de parâmetros no grupo principal de parâmetros desejado com a tecla |
| |
5. | Usar a tecla |
| |
6. | Ativar a seleção de parâmetros no subgrupo desejado de parâmetros com a tecla |
| |
7. | Usar a tecla |
| |
8. | Ativar o modo de ajuste para o parâmetro selecionado com a tecla |
| |
9. | Usar a tecla |
| |
10. | Confirmar o ajuste com a tecla |
| |
11. | Selecionar um outro parâmetro com a tecla | ||
12. | Selecionar um outro subgrupo de parâmetros com a tecla | ||
13. | Voltar ao menu de contexto com a tecla |
. O segundo item do menu é "MODO PARÂMETROS".
para selecionar o item do menu "MODO PARÂMETROS".
. É exibida a primeira indicação de parâmetro P000 "ROTAÇÃO".
ou 






. O cursor piscando encontra-se novamente embaixo do 3º algarismo do número do parâmetro.
.