连接计算机/笔记本电脑

MOVIMOT®驱动装置配有一个诊断接口X50(RJ10插接头),可用于调试、参数设定和设备维护。

诊断接口[1]位于MOVIMOT®变频器顶部油堵下面。

将插头插入诊断接口前,旋下螺塞。

小心! 诊断接口X50没有螺塞会导致防护等级失效。MOVIMOT®驱动装置的损坏。诊断接口没有旋入螺塞时必须确保没有液体或灰尘可以进入MOVIMOT®驱动装置。

警告! MOVIMOT®驱动装置(特别是散热片)高温表面会导致烫伤。重伤。待MOVIMOT®驱动装置完全冷却后再进行操作。

诊断接口与普通计算机/笔记本电脑的连接可借助下列带USB接口的接口适配器 [2] 实现。

[1]

诊断接口

[2]

接口适配器

供货范围:

  • 接口适配器
  • 带RJ10插接头的电缆
  • USB接口电缆

可提供以下接口适配器:

名称

部件号

USM21A

28231449

USB11A

08248311