Conexão do PC/laptop

Os acionamentos MOVIMOT® possuem uma interface de diagnóstico X50 (plugue RJ10) para a colocação em operação, parametrização e manutenção.

A interface de diagnóstico [1] está localizada sob o bujão no topo do conversor MOVIMOT®.

Antes de inserir o plugue na interface de diagnóstico, desaparafuse o bujão.

CUIDADO! Perda do grau de proteção garantido por falta de bujão na interface de diagnóstico X50. Dano do acionamento MOVIMOT®. Enquanto nenhum bujão for aparafusado na interface de diagnóstico, você deve garantir que nenhuma umidade ou poeira entre no acionamento MOVIMOT®.

ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes do acionamento MOVIMOT® (sobretudo do dissipador de calor). Ferimentos graves. Aguardar até que o acionamento MOVIMOT® esfrie suficientemente antes de tocar nele.

A interface de diagnóstico é conectada a um PC/laptop padrão usando um dos seguintes conversores de interface [2] com interface USB.

[1]

Interface de diagnóstico

[2]

Conversor de interface

Escopo de fornecimento:

  • Conversor de interface
  • Cabo com plugue RJ10
  • Cabo de interface USB

Os seguintes conversores de interface estão disponíveis:

Denominação

Código

USM21A

28231449

USB11A

08248311