Conexão do painel de operação DBG

Os acionamentos MOVIMOT® possuem uma interface de diagnóstico X50 (plugue RJ10) para a colocação em operação, parametrização e manutenção.

A interface de diagnóstico X50 está localizada sob o bujão no topo do conversor MOVIMOT®.

Antes de inserir o plugue na interface de diagnóstico, desaparafuse o bujão.

ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes do acionamento MOVIMOT® (sobretudo do dissipador de calor). Ferimentos graves. Aguardar até que o acionamento MOVIMOT® esfrie suficientemente antes de tocar nele.

Você também pode conectar o painel de operação DBG com o opcional DKG60B (cabo de extensão de 5 m) no acionamento MOVIMOT®.

Cabo de extensão

Descrição (= escopo de fornecimento)

Código

DKG60B

  • Comprimento de 5 m
  • Cabo de 4 fios, blindado (AWG26)

08175837