Raccordement de la console de paramétrage et pilotage DBG
Les entraînements MOVIMOT® sont dotés d'une interface de diagnostic X50 (connecteur RJ10) pour la mise en service, le paramétrage et les interventions de service.
L'interface de diagnostic X50 se trouve sous le bouchon de fermeture à visser, en haut sur le variateur de vitesse MOVIMOT®.
Dévisser le bouchon de fermeture à visser avant d'enficher le connecteur dans l'interface de diagnostic.
Attendre que l'entraînement MOVIMOT® soit suffisamment refroidi avant de le manipuler.

Il est également possible de raccorder la console de paramétrage et pilotage DBG au MOVIMOT® à l'aide de l'option DKG60B (câble prolongateur de 5 m).
Câble prolongateur | Description (= éléments fournis) | Référence |
DKG60B |
| 08175837 |