Raccordement du maître bus RS485

L'illustration suivante montre le raccordement d'un maître bus RS485.

[1]

Attention au sens de marche autorisé. Voir le chapitre Raccordement de l'entraînement MOVIMOT®,
fonctions des bornes Droite/Arrêt, Gauche/Arrêt en cas de pilotage via interface RS485

[2]

Presse-étoupe métallique conforme à la directive CEM

[3]

Équipotentialité MOVIMOT® / maître RS485