Raccordement de l'entraînement MOVIMOT®
| Fonctions des bornes Droite/Arrêt et Gauche/Arrêt en cas de pilotage binaire | |||
Sens de rotation |
Sens de rotation | |||
Fonctions des bornes f1 / f2 | ||||
|
| |||
Fonctions des bornes Droite/Arrêt et Gauche/Arrêt en cas de pilotage via interface RS485/bus de terrain | ||||
| Les deux sens de rotation sont autorisés. | |||
[1] | Alimentation DC 24 V (externe ou option MLU..A / MLG..A) |
| Seule la rotation à droite L'application d'une consigne pour le sens de rotation à gauche provoque l'arrêt de l'entraînement. | |
[2] | Droite/Arrêt (entrée binaire) | |||
[3] | Gauche/Arrêt (entrée binaire) | |||
[4] | Commutation de consigne f1 / f2 (entrée binaire) |
| Seule la rotation à gauche L'application d'une consigne pour le sens de rotation à droite provoque l'arrêt de l'entraînement. | |
[5] | HT1 / HT2 : bornes intermédiaires pour schémas de raccordement spécifiques | |||
[6] | Message "Prêt" (contact fermé = prêt) | |||
[7] | Résistance de freinage BW.. (uniquement pour entraînement MOVIMOT® sans frein mécanique) |
| L'entraînement est verrouillé | |
[8] | Connecteur pour le raccordement de l'option BEM ou BES | |||