Conexión accionamiento MOVIMOT®
| Funciones de las bornas Dcha./Parar e Izda./Parar en caso de control binario: | |||
Sentido de giro |
Sentido de giro | |||
Funciones de las bornas f1/f2: | ||||
|
| |||
Funciones de las bornas Dcha./Parar e Izda./Parar con control vía interfaz RS485/bus de campo: | ||||
| Ambos sentidos de giro | |||
[1] | Alimentación de 24 V CC (externa u opción MLU..A/MLG..A) |
| Solo está habilitado el sentido Las especificaciones de consigna para giro a izquierdas provocan la detención del accionamiento. | |
[2] | Dcha./Parar (entrada binaria) | |||
[3] | Izda./Parar (entrada binaria) | |||
[4] | Cambio de consigna f1/f2 (entrada binaria) |
| Solo está habilitado el sentido de giro Giro a izquierdas. Las especificaciones de consigna preseleccionadas para giro | |
[5] | HT1/HT2: Bornas intermedias para esquemas de conexiones específicos | |||
[6] | Señal de preparado (Contacto cerrado = Preparado) | |||
[7] | Resistencia de frenado BW.. (sólo en el accionamiento MOVIMOT® sin freno mecánico) |
| El accionamiento está | |
[8] | Conectores enchufables para la conexión | |||