Instalación eléctrica
Información adicional
- Instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética
- Indicaciones para la instalación
- Normas de instalación
- Topología de instalación
- Conexión accionamiento MOVIMOT®
- Salida de freno chopper
- Instalación eléctrica – Seguridad funcional
- Cable híbrido
- Conectores enchufables MOVIMOT®
- Conexión entre MOVIMOT® y el motor en montaje cercano al motor
- Conexión opciones MOVIMOT®
- Conexión maestro de bus RS485
- Conexión de la consola de programación DBG
- Conexión PC/portátil