Normas de instalación
Información adicional
- Conexión de las líneas de alimentación de red
- Sección de cable admisible para bornas MOVIMOT®
- Activar las bornas de control X5/X6
- Selección del interruptor diferencial
- Contactor de red
- Indicaciones sobre la conexión a tierra (PE)
- Conexión de la alimentación de 24 V
- Control binario
- Control vía interfaz RS485
- Dispositivos de protección
- Altitudes de instalación superiores a 1000 m sobre el nivel del mar