Indicaciones sobre la conexión a tierra (PE)

ADVERTENCIA

Electrocución por conexión de tierra (PE) defectuosa.
Lesiones graves o fatales.
  • El par de apriete admisible del tornillo es de 2.0 – 2.4 Nm.
  • Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al efectuar la conexión a tierra (PE).

Montaje no permitido

Recomendación:

Montaje con terminal ahorquillado

Permitido para cualquier sección

Montaje con hilo de conexión macizo

Permitido para secciones hasta

máximo 2.5 mm2

[1]

Terminal ahorquillado adecuado para tornillos de puesta a tierra (PE) M5

Durante el funcionamiento normal se pueden producir corrientes de fuga a tierra ≥ 3.5 mA. Para cumplir la EN 61800-5-1, debe observar las siguientes indicaciones:

  • La conexión a tierra (PE) debe instalarse de tal forma que cumpla los requisitos para instalaciones con altas corrientes de fuga.
  • Esto suele significar que:
    • debe instalar un cable de conexión a tierra (PE) con una sección mínima de 10 mm2
    • o bien, que debe instalar un segundo cable de conexión a tierra (PE) en paralelo con el conductor de puesta a tierra.