Instructions pour le raccordement PE

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation suite à un raccordement à la terre non conforme.
Blessures graves ou mortelles.
  • Le couple de serrage admissible de la vis est compris entre 2.0 et 2.4 Nm.
  • Lors du raccordement à la terre, respecter les indications suivantes.

Montage non admissible

Recommandation :

montage avec cosse en U

Admissible pour toutes les sections de câble

Montage avec fil rigide

Admissible pour les sections jusqu'à 2.5 mm2 maximum

 

[1]

Cosse en U adaptée à la vis de terre de type M5

En fonctionnement normal, des courants de fuite ≥ 3.5 mA peuvent apparaître. Pour satisfaire aux prescriptions de la norme EN 61800-5-1, tenir compte des remarques suivantes.

  • Installer la mise à la terre (PE) de manière à satisfaire aux exigences relatives aux installations avec courants de fuite élevés.
  • Ceci implique généralement
    • l'installation d'un câble de raccordement à la terre d'une section égale à au moins 10 mm2
    • ou un deuxième câble de raccordement à la terre en parallèle au conducteur de protection.