Prescriptions d'installation
Informations complémentaires
- Raccordement des câbles d'alimentation
- Section de câble admissible des bornes MOVIMOT®
- Actionnement des bornes de pilotage X5 – X6
- Sélection du disjoncteur différentiel
- Contacteur réseau
- Instructions pour le raccordement PE
- Raccordement de l'alimentation 24 V
- Pilotage binaire
- Pilotage par interface RS485
- Dispositifs de protection
- Altitudes d'implantation supérieures à 1000 m au-dessus du niveau de la mer