Contacteur réseau
ATTENTION
Endommagement du variateur de vitesse MOVIMOT® dû au fonctionnement par impulsions du contacteur réseau.
Endommagement du variateur MOVIMOT®.
- Ne pas utiliser le contacteur réseau pour le fonctionnement par impulsions du moteur, mais uniquement pour la mise hors et remise sous tension du variateur.
- Attendre au moins deux secondes avant de remettre le contacteur réseau sous tension.
- Utiliser exclusivement un contacteur réseau de la catégorie d'utilisation AC-3 (EN 60947-4-1).
Recommandation en cas d'utilisation de l'alimentation 24 V externe : afin d'éviter les perturbations transitoires à la mise sous tension, l'enclenchement du 24 V et du réseau doit être espacé d'au moins deux secondes.