Contator de alimentação
AVISO
Risco de dano ao conversor MOVIMOT® devido à operação manual do contator de rede.
Dano do conversor MOVIMOT®.
- Não utilizar o contator de rede para a operação manual, mas apenas para ligar/desligar o conversor.
- Observar o tempo mínimo de 2 s para voltar a ligar o contator de rede.
- Utilizar apenas um contator da categoria de utilização AC-3 (EN 60947-4-1) como contator de rede.
Recomendação ao usar uma alimentação externa de 24 V: Para evitar perturbações transitórias de ligação, a ligação de 24 V e a rede devem ter um intervalo de pelo menos 2 segundos.