Instruções para a conexão ao terra de proteção PE

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a conexão incorreta do condutor de proteção.
Morte ou ferimentos graves.
- O torque de aperto permitido para o parafuso é de 2.0 – 2.4 Nm.
- Observar as seguintes instruções ao realizar a conexão ao terra de proteção PE.
Montagem inadmissível | Recomendação: Montagem com terminal de cabo tipo garfo Admissível para todas as seções transversais | Montagem com fio de conexão sólido Admissível para seções transversais até no máx. 2.5 mm2 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Terminal de cabo do tipo garfo para parafusos PE M5 |
Durante a operação normal, é possível ocorrer correntes de fuga ≥ 3.5 mA. Para atender às exigências da EN 61800-5-1, é necessário observar as seguintes instruções:
- A conexão ao terra de proteção (PE) deve ser instalada de modo que ela cumpra os requisitos para unidades com elevadas correntes de fuga.
- Normalmente isso significa,
- instalar o cabo de conexão ao terra de proteção PE com uma seção transversal de no mínimo 10 mm2
- ou instalar um segundo cabo de conexão ao terra de proteção PE paralelo ao condutor de terra de proteção.