Normas de instalação

Informações adicionais
  • Conexão dos cabos do sistema de alimentação
  • Seção transversal do cabo permitida para os bornes MOVIMOT®
  • Ativação dos bornes de controle X5 – X6
  • Selecionar o disjuntor diferencial de corrente de irregularidade
  • Contator de alimentação
  • Instruções para a conexão ao terra de proteção PE
  • Conectar a alimentação 24 V
  • Controle digital
  • Controle através da interface RS485
  • Dispositivos de proteção
  • Altitudes de instalação maiores que 1000 m acima do nível médio do mar

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edição: 04/2026

© Copyright: 2026

MOVIMOT® MM..D

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Página inicial
  • Instalação elétrica
  • Normas de instalação