Ativação dos bornes de controle X5 – X6

Para ativar os bornes de controle, observar as seguintes instruções:

Ligar o condutor
sem pressionar o botão de ativação.

Ligar o condutor,
pressionar primeiro o botão de ativação.

Os seguintes condutores podem ser inseridos diretamente até pelo menos dois níveis de seção transversal abaixo da seção transversal nominal (sem ferramenta):

  • Condutor de um fio
  • Condutor flexível com terminais

Durante a conexão dos seguintes condutores, é necessário apertar no topo do botão de ativação para abrir a mola do borne:

  • Condutores flexíveis não tratados
  • Condutores com pequenas seções transversais que não podem ser plugados diretamente

Soltar condutor.

Pressionando primeiro o botão de ativação.

Antes de remover o condutor, é necessário pressionar o topo do botão de atuação.