Bornes de controle
Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:
Bornes de controle | |
|---|---|
Seção transversal do cabo
| 0.5 mm2 – 1.0 mm2 |
| 0.5 mm2 – 0.75 mm2 |
Terminais para cabos |
|
Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:
Bornes de controle | |
|---|---|
Seção transversal do cabo
| 0.5 mm2 – 1.0 mm2 |
| 0.5 mm2 – 0.75 mm2 |
Terminais para cabos |
|