Bornas de control
Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:
Bornas de control | |
|---|---|
Sección del cable
| 0.5 mm2 – 1.0 mm2 |
| 0.5 mm2 – 0.75 mm2 |
Punteras de cable |
|
Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:
Bornas de control | |
|---|---|
Sección del cable
| 0.5 mm2 – 1.0 mm2 |
| 0.5 mm2 – 0.75 mm2 |
Punteras de cable |
|