Bornas de potencia

Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:

Bornas de potencia

Sección del cable

1.0 mm2 – 4.0 mm2 (2 x 4.0 mm2)

Punteras de cable

  • En caso de asignación simple:
  • Conecte sólo conductores de un solo hilo o conductores flexibles con puntera de cable (DIN 46228, material E-CU) con o sin manguito de plástico.
  • En caso de asignación doble:
  • Conecte sólo conductores flexibles con puntera de cable (DIN 46228-1, material E-CU) sin manguito de plástico.
  • Longitud admisible de la puntera de cable: mínimo 8 mm