电源端子
安装时注意允许的电缆截面:
电源端子
电缆截面
1.0 mm
2
~ 4.0 mm
2
(2 x 4.0 mm
2
)
导线接头
单配置:
只可以连接单芯导线或
带或不带塑料环套
的有芯套 (DIN 46228,材料E-CU)挠性导线。
双配置:
只可以连接
不带塑料环套
的有芯套(DIN 46228-1,材料E-CU)挠性导线。
芯套的允许长度:最低8 mm
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
安装规定
允许的MOVIMOT®端子电缆截面
电源端子