Bornes de puissance

Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.

Bornes de puissance

Section de câble

1.0 mm2 – 4.0 mm2 (2 x 4.0 mm2)

Embouts

  • Si un seul fil par borne
  • Raccorder uniquement des conducteurs à un fil ou des conducteurs flexibles avec embout (DIN 46228, matériau E-Cu) avec ou sans collet en plastique.
  • Si deux fils par borne
  • Raccorder uniquement des conducteurs flexibles avec embouts (DIN 46228-1, matériau E‑Cu) sans collet en plastique.
  • Longueur admissible des embouts : au moins 8 mm