Bornes de pilotage
Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.
Bornes de pilotage | |
|---|---|
Section de câble
| 0.5 mm2 – 1.0 mm2 |
| 0.5 mm2 – 0.75 mm2 |
Embouts |
|
Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.
Bornes de pilotage | |
|---|---|
Section de câble
| 0.5 mm2 – 1.0 mm2 |
| 0.5 mm2 – 0.75 mm2 |
Embouts |
|