Bornes de potência

Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:

Bornes de potência

Seção transversal do cabo

1.0 mm2 – 4.0 mm2 (2 x 4.0 mm2)

Terminais para cabos

  • Para atribuição simples:
  • Conectar apenas condutores de um fio ou condutores flexíveis com terminal para cabos (DIN 46228, material E-CU), com ou sem colarinhos de plástico.
  • Em caso de dupla atribuição:
  • Conectar apenas condutores flexíveis com terminais para cabos (DIN 46228-1, material E-CU), sem colarinhos de plástico.
  • Comprimento permitido do terminal para cabos: pelo menos 8 mm